×

Pressostats mécaniques


  • Série 2X
  • Pression de service maximale 630 bar
  • Paliers de pression 50, 100, 200, 350 et 630 bar
  • UL recognized component, certifié CCC
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 400 bar
  • Paliers de pression 25, 63, 100, 200 et 400 bar
  • Homologation UL
  • Homologation CCC (hormis le modèle MT)


Sous réserve de modifications, État 2019-10-02 10:05:23