×

Technique de mesure d'huile


Rexroth maintient dans son portfolio un large spectre d'appareils de mesure, qui sont utilisés pour la détermination de l'eau ou du degré de pollution dans les huiles de lubrification et hydrauliques.

  • Pression nominale jusqu'à 400 bars dynamique
  • Pression nominale jusqu'à 600 bars statique
  • Débit nominal 50...400 ml/min
  • Température de service de -20 °C à +80 °C
  • Pression nominale 40 bar
  • Sortie analogique ​4 … ​20 mA
  • Activité de l'eau aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Activité de l'eau aw 0,9 ... 1: ±0,03
  • Pression nominale 40 bar
  • Sortie analogique ​4 … ​20 mA
  • Activité de l'eau aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Activité de l'eau aw 0,9 ... 1: ±0,03

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 22:12:51