×

Instrument de mesure de la teneur en eau en ligne

WGMS


  • Pression nominale 40 bar
  • Sortie analogique ​4 … ​20 mA
  • Activité de l'eau aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Activité de l'eau aw 0,9 ... 1: ±0,03

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Montage
Mise en service
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 07:53:58