×

Indicateurs de pression de retenue pour le filtre du circuit de recyclage

WO-S02


  • Pression de service, max. 10 bar
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Entretien
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 11:29:22