×

Cartouches filtrantes


L'élément filtrant est le composant central d'un filtre industriel. C'est là où la filtration effective a lieu. Les principales valeurs caractéristiques du filtre, telles que la capacité de rétention, la réception d'impuretés et la perte de pression sont déterminées par les éléments filtrants appliqués et les matériaux filtrants qui y sont utilisés.

  • Calibre 10
  • Pression différentielle maximale 4 bar
  • Température de fonctionnement +10 … +80 °C

Sous réserve de modifications, État 2019-12-11 12:05:34