×

Élément filtrant

65.


  • Calibre 1300 … 2600
  • Plage de résistance à la pression d'écrasement 15 bar
  • Degré de filtration 3 µm
  • plage de température de service -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Entretien
Informations
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2018-05-08 17:10:36