×

Filtre de ventilation et d'évacuation, absorbant l'eau

BFSK


  • Calibre 25 … 125
  • Série 2X
  • Pression de service, max. 1 bar
  • Raccordement G3/8 … G1 1/4 BSP (ISO 228) avec embase d'adaptation: ⌀58 x 2,5 (DIN 24557)
  • Température de fonctionnement ​0 … +85 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Entretien
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-12-12 10:06:06