Les filtres d'aspiration sont des filtres de protection dans la conduite d'aspiration. Ils sont une protection contre l'usure des pompes et sont prévus pour le montage latéral des réservoirs sous le niveau d'huile. Filtre à cartouche remplaçable avec élément filtrant en exécution plié en étoile avec densité de pliage optimisée et réalisé à partir de différents matériaux filtrants.
Trouver un produit
Filtres d’aspiration et filtres spin-on
- Calibre conseillé 30 à 46 mm2/s
- Raccordement jusqu'à G1; SAE 10
- Calibre 30 ... 260
- Pression nominale 7 bar
- Raccordement jusqu'à G 1 1/2; SAE 20
- Calibre 90 ... 260
- Pression nominale 7 bar
- Raccordement jusqu'à G 1 1/2; SAE 20