×

Filtres en ligne duplex


Les filtres doubles sont utilisés dans les installations hydrauliques pour la séparation de corps solides des fluides hydrauliques et des huiles de lubrification. Ils sont prévus pour le montage en tuyauterie. L'élément filtrant peut être changé sans arrêt du fonctionnement.

  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 50 bar
  • Débit, max. 135 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 160 bar
  • Débit, max. 135 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre selon DIN 24550: 0040 … 0400
  • Pression nominale 210 bar ou 250 bar
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Raccordement jusqu'à 1 1/2"
  • Calibre selon DIN 24550: 0040 … 1000;
    Calibres supplémentaires: 0130, 0150
  • Pression nominale 400 bar
  • Raccordement jusqu'à SAE 2" 6000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre selon DIN 24550: 0400 … 1001;
    Calibres supplémentaires: 0120 … 0274
  • Pression nominale 40 bar
  • Raccordement jusqu'à SAE 4"‘ 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 0045 … 1000
  • Pression de service, max. 100 bar
  • Débit, max. 1570 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 2500 … 7500
  • Pression de service, max. 16 bar
  • Débit, max. 12000 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +90 °C


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 04:49:27