×

Filtres en ligne duplex

100 FLD(N)


  • Calibre 0045 … 1000
  • Pression de service, max. 100 bar
  • Débit, max. 1570 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Directives d'étude
Mise en service
Entretien
Informations
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-12-10 08:05:47