×

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

150 LD(N)


  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 160 bar
  • Débit, max. 135 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Entretien
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 19:45:41