×

Filtres en ligne duplex

16 FD


  • Calibre 2500 … 7500
  • Pression de service, max. 16 bar
  • Débit, max. 12000 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +90 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Symboles/Schémas de circuit
Directives d'étude
Entretien
Informations
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-12-10 08:07:23