×

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

210/250 LDN 0040 à 0400


  • Calibre selon DIN 24550: 0040 … 0400
  • Pression nominale 210 bar ou 250 bar
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Raccordement jusqu'à 1 1/2"

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Montage
Mise en service
Entretien
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-12-10 08:21:36