×

Filtres en ligne duplex

40 FLDK(N)


  • Calibre 0015 … 0630
  • Pression de service, max. 40 bar
  • Débit, max. 950 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Entretien
Informations
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 02:22:27