×

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

40 FLDN 0400 à 1001;
40 FLD 0120 à 0274


  • Calibre selon DIN 24550: 0400 … 1001;
    Calibres supplémentaires: 0120 … 0274
  • Pression nominale 40 bar
  • Raccordement jusqu'à SAE 4"‘ 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Montage
Mise en service
Entretien
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 07:14:46