×

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

400 LDN 0040 à 1000;
400 LD 0130, 0150


  • Calibre selon DIN 24550: 0040 … 1000;
    Calibres supplémentaires: 0130, 0150
  • Pression nominale 400 bar
  • Raccordement jusqu'à SAE 2" 6000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Montage
Mise en service
Entretien
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 20:13:33