×

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

50 LD(N)


  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 50 bar
  • Débit, max. 135 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
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
Sous réserve de modifications, État 2019-12-10 08:13:03