×

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

63FLDKN0063 à 0250;
63FLDK0130, 0150


  • Calibre selon DIN 24550: 0040 … 1000;
    Calibres supplémentaires: 0130, 0150
  • Pression nominale 50 bar
  • Raccord Indicateur d'entretien, méc.-optique, pression de commutation 08 bar
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Montage
Entretien
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2018-05-08 18:58:43