×

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

63FLDKN0063 à 0250;
63FLDK0130, 0150


  • Calibre selon DIN 24550: 0063 … 0250;
    Calibres supplémentaires: 0130, 0150
  • Pression nominale 63 bar
  • Raccordement jusqu'à SAE 2" 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Montage
Mise en service
Entretien
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 03:00:46