×

Filtres en ligne (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

100 FLE(N)


  • Calibre 0045 … 0630
  • Pression de service, max. 100 bar
  • Débit, max. 1355 l/min
  • Raccordement SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Directives d'étude
Entretien
Informations
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-12-10 08:05:43