Filtre de conduite avec élément filtrant selon le standard Bosch Rexroth
16 FE
- Calibre 2500 … 7500
- Pression de service, max. 16 bar
- Débit, max. 11800 l/min
- Raccordement DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
- Température de fonctionnement -10 … +100 °C