×

Filtres en ligne (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

40 FLE(N)


  • Calibre 0045 … 1000
  • Pression de service, max. 40 bar
  • Débit, max. 2360 l/min
  • Raccordement SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Directives d'étude
Entretien
Informations
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-12-10 08:05:39