×

Filtres flasqués sur blocs


Les filtres pour montage sur bloc sont adaptés pour le montage direct sur les blocs de pompe et de commande. Ils sont installés en amont d'appareils de commande ou de régulateurs qui doivent être protégés.

  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 250 bar
  • Débit, max. 350 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 06/025, 06/025, 10/075, 10/125
  • Pression de service, max. 320 bar
  • Débit, max. 42 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 0040 … 1000
  • Pression de service, max. 350 bar
  • Débit, max. 490 l/min
  • Raccordement DN20, DN38, DN32
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 0040 … 1000
  • Pression de service, max. 450 bar
  • Débit, max. 450 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C


Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 20:32:33