×

Filtres montés sur réservoir / Filtres duplex montés sur réservoir


Les filtres de retour pour montage sur le réservoir sont conçus pour le montage sur des réservoirs d'une centrale hydraulique ou d'une centrale de lubrification. Ils servent à la séparation de corps solides dans des fluides et sont utilisés en tant que filtre en dérivation et de remplissage.

  • Calibre 0040 … 2500
  • Pression de service, max. 10 bar
  • Débit, max. 1680 l/min
  • Raccordement G3/4, G1 1/4, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 0101 … 1051
  • Série 2X
  • Pression de service, max. 25 bar
  • Raccordement G1, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C


Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 20:34:53