×

Double filtre de retour pour montage sur le réservoir avec élément filtrant selon DIN 24550

10 TD(N)


  • Calibre 0040 … 2500
  • Série 1X
  • Pression de service, max. 10 bar
  • Débit, max. 1680 l/min
  • Raccordement G1 1/2, G1 1/2, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Entretien
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-06-05 13:02:37