×

Filtre de retour pour montage sur le réservoir avec élément filtrant selon le standard Bosch Rexroth

25TE


  • Calibre 0101 … 1051
  • Série 2X
  • Pression de service, max. 25 bar
  • Raccordement G1, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Entretien
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-18 18:07:01