×

Matériaux filtrants Rexroth


  • Configurations des matériaux filtrants:
    PWR...: Matériau en fibres de verre avec trois couches à effet filtrant
    H...XL: Matériau en fibres de verre avec deux couches à effet filtrant
    H...PZ: Matériau en fibres de verre avec deux couches à effet filtrant
    P…: Papier filtre pour huile de lubrification et préfiltration
    VS…: Non-tissé pour les applications de lubrifiants réfrigérants
    AS…: Matériau Aquasorb (absorbant l'eau)
    M…: Non-tissé en fibres métalliques pour fluides spéciaux et températures élevées
    G…: Tamis en acier inoxydable (élément filtrant nettoyable)
  • Matériau en fibres de verre avec trois couches à effet filtrant
  • Matériau en fibres de verre avec deux couches à effet filtrant
  • Matériau en fibres de verre avec deux couches à effet filtrant
  • Papier filtre pour huile de lubrification et préfiltration
  • Non-tissé pour les applications de lubrifiants réfrigérants
  • Non-tissé en fibres métalliques pour fluides spéciaux et températures élevées
  • Tamis en acier inoxydable (élément filtrant nettoyable)


Sous réserve de modifications, État 2019-12-11 10:10:18