×

Racleurs


  • Matériau : acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088 avec racleur en plastique
  • Version : mat
  • En deux pièces
  • Déjà intégré dans RSHP (échange pour guides à rouleaux de génération 1 seulement)
  • Matériau : acier à ressort inoxydable DIN EN 10088 avec racleur en plastique
  • Version : mat
  • Matériau : acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088 avec racleur en FKM
  • Domaine d'utilisation et résistance, voir Critères de sélection/racleurs
  • Montage et démontage faciles en cas de rail à billes fixé.
  • Pour montage sur guide à rouleaux pour tous les rails de guidage à rouleaux
  • Racleur FKM en deux pièces
  • Matériau : acier inoxydable plus racleur en FKM
  • Montage et démontage faciles en cas de rail de guidage à rouleaux fixé.
  • Respecter les instructions de montage
  • Pour montage sur le guide à rouleaux
  • Matériau : acier inoxydable plus racleur en FKM
  • Montage et démontage faciles en cas de rail de guidage fixé (voir instructions de montage).
  • En deux pièces

Sous réserve de modifications, État 2019-08-08 14:53:46