×

Racleurs en tôle


  • Matériau : acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Version : mat
  • Version de précision avec un écartement maximal de 0,1 à 0,3 mm
  • Pour montage sur guide à rouleaux pour tous les rails de guidage à rouleaux avec bande de recouvrement
  • Racleur de tôle ; matériau : acier à ressort inoxydable selon DIN EN 10088 ; version : mat
  • Plaque d'écartement ; matériau : aluminium


Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 23:30:50