×

Smart Function Kit - accessoires électriques


  • Commande gestuelle à saisie multiple
  • 16:9 formats d'affichage 10 … 21"
  • Installation horizontale et verticale
  • Système d'exploitation Windows 10
  • Possibilités d'adaptation grâce aux emplacements d'extension
  • Bloc d'alimentation externe 24 V pour appareils VEP, VPP, VPB et VDP
  • Tension d'entrée 100-120 ou 200-240 V AC
  • Tension de sortie 24 V DC
  • Puissance de sortie jusqu'à 288 W
  • Courant de sortie jusqu'à 12 A
  • Alimentation électrique sans coupure pour appareils VPP et VPB
  • Tension de sortie 24 V DC
  • Puissance de sortie 240 W
  • Temps de pontage 3 minutes
  • Interface USB


Sous réserve de modifications, État 2019-09-11 16:07:32