×

Racleurs en tôle


Rexroth propose une interchangeabilité illimitée grâce aux nombreuses possibilités de combinaisons de toutes les variantes de guides à billes et de rails à billes avec tous les accessoires dans une même taille. Le programme complet offre les meilleures performances pour toutes les exigences particulières. Les accessoires peuvent également être livrés montés sur demande.

  • Matériau : acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Version : mat
  • Version de précision avec un écartement maximal de 0,1 à 0,3 mm


Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 05:41:06