×

Guide à billes BSHP FNS, aluminium, avec cage à billes

R1631 … 2.


  • Domaine d'application : Pour constructions légères - Pour la compensation des tolérances plus étroites des constructions périphériques
  • Variations réduites de la déformation élastique grâce à la forme optimale de la zone d'entrée et au nombre élevé de billes
  • Construction légère particulièrement compacte : gain de poids de 60 % par rapport aux guides à billes en acier
  • Précision très élevée
  • Zone d'entrée brevetée, permettant d'augmenter la précision du déplacement jusqu'à un facteur de six
Caractéristiques
Description produit
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Montage
Entretien
Accessoires
Certification
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-11-13 12:48:32