×

Guide à billes BSHP grande vitesse FNS, acier

R2001 … 90


  • Domaine d'application : Pour vitesses extrêmes
  • Deux alésages supplémentaires situés au milieu du guide à billes permettent d'augmenter la rigidité lors de l'application d'une charge de bas en haut ou d'une charge latérale
  • Rigidité maximale du système grâce à une réalisation en O préchargée
  • Isolation électrique assurée par l'utilisation de billes en céramique
  • Éléments rapportés à fixation par le haut et par le bas sur le guide à billes
Caractéristiques
Description produit
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Montage
Entretien
Accessoires
Certification
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 05:46:54