×

Guide à billes BSHP SNS, aluminium, sans cage à billes

R1632 … 2.


  • Domaine d'application : Pour constructions légères - Pour la compensation des tolérances plus étroites des constructions périphériques
  • Variations réduites de la déformation élastique grâce à la forme optimale de la zone d'entrée et au nombre élevé de billes
  • Construction légère particulièrement compacte : gain de poids de 60 % par rapport aux guides à billes en acier
  • Précision très élevée
  • Zone d'entrée brevetée, permettant d'augmenter la précision du déplacement jusqu'à un facteur de six
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
Sous réserve de modifications, État 2019-11-13 12:39:07