×

Guide à billes BSHP SNS, standard, acier, avec cage à billes

R1622 … 2.


  • Domaine d'application : Pour encombrement latéral limité
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Capacités de charge élevées égales dans les quatre directions principales de la charge
  • Lubrification longue durée possible sur plusieurs années
  • Interchangeabilité illimitée grâce aux nombreuses possibilités de combinaison de toutes les exécutions de rails à billes avec toutes les variantes de guides à billes dans chaque classe de précision
Caractéristiques
Description produit
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Directives d'étude
Montage
Entretien
Accessoires
Certification
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-11-13 13:25:10