×

Rails à billes BNS, standard, acier


  • Résistance extrêmement élevée aux moments de couple
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge

Informations complémentaires

  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance extrêmement élevée aux moments de couple
  • Avec double perçage à fixation par le haut
  • Capuchons de protection en plastique
  • Pas d'encombrement nécessaire sur face avant
  • Domaine d'application : Pour environnements très difficiles
  • Résistant aux influences mécaniques (p. ex. chocs)
  • Avec double perçage à fixation par le haut
  • Capuchons de protection en acier (pas compris dans la fourniture, à commander séparément)
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Excellente étanchéité des joints avant
  • Forces latérales admissibles supérieures à celles de la série à une rangée
  • Avec schéma de perçage sur deux rangées, à fixation par le bas
  • Avec bande de recouvrement
  • Pas d'encombrement nécessaire sur face avant


Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 07:06:19