×

Rails à billes SNO, standard, acier


  • Avec surface de base usinée sans rainure pour surfaces de montage réalisées à partir d'éléments en fonte minérale
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge

Informations complémentaires

  • Domaine d'application : Pour environnements très difficiles
  • Avec surface de base usinée sans rainure pour surfaces de montage réalisées à partir d'éléments en fonte minérale
  • À fixation par le haut
  • Avec bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Fixations de bande en aluminium (sans taraudage sur face avant)
  • Domaine d'application : Pour environnements difficiles
  • Bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088 et capsules de protection vissées en plastique (avec taraudage frontal)
  • Avec surface de base usinée sans rainure pour surfaces de montage réalisées à partir d'éléments en fonte minérale
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Un seul recouvrement pour tous les alésages
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Avec surface de base usinée sans rainure pour surfaces de montage réalisées à partir d'éléments en fonte minérale
  • À fixation par le haut, avec capuchons de protection en plastique
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Pas d'encombrement nécessaire sur face avant


Sous réserve de modifications, État 2019-08-08 14:53:47