×

Rails à billes SNS, standard, acier


  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Bande de recouvrement éprouvée pour les taraudages de fixation du rail à billes

Informations complémentaires

  • Domaine d'application : Pour environnements très difficiles
  • Fixation de bande robuste
  • À fixation par le haut
  • Avec bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Fixations de bande en aluminium (sans taraudage sur face avant)
  • Domaine d'application : Pour environnements difficiles
  • Fixation de bande compacte
  • Bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088 et capsules de protection vissées en plastique (avec taraudage frontal)
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • À fixation par le haut, avec capuchons de protection en plastique
  • Pas d'encombrement nécessaire sur face avant
  • Domaine d'application : Pour environnements très difficiles
  • Résistant aux influences mécaniques (p. ex. chocs)
  • À fixation par le haut
  • Pour capuchons de protection en acier
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Excellente étanchéité des joints avant
  • Forces latérales admissibles supérieures
  • À fixation par le bas
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation


Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 23:23:01