×

Rails à billes SNS, standard, Resist CR


  • Revêtement résistant à la corrosion Resist CR : chromé dur, argenté mat
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge

Informations complémentaires

  • Domaine d'application : Pour environnements très difficiles
  • Fixation de bande robuste
  • À fixation par le haut
  • Revêtement résistant à la corrosion Resist CR : chromé dur, argenté mat
  • Bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • À fixation par le haut, avec capuchons de protection en plastique
  • Revêtement résistant à la corrosion Resist CR : chromé dur, argenté mat
  • Pas d'encombrement nécessaire sur face avant
  • Excellente étanchéité des joints avant
  • Forces latérales admissibles supérieures
  • À fixation par le bas
  • Revêtement résistant à la corrosion Resist CR : chromé dur, argenté mat
  • Respecter les instructions de montage ! Demander les « Instructions de montage pour guidages à billes sur rails ».


Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 21:14:11