×

Rails à billes SNS standard Resist NR II


  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Toutes les pièces métalliques sont fabriquées en acier résistant à la corrosion

Informations complémentaires

  • Domaine d'application : Pour environnements très difficiles
  • Fixation de bande robuste
  • À fixation par le haut
  • Rail à billes ainsi que toutes les pièces métalliques en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Fixations de bande en aluminium
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • À fixation par le haut, avec capuchons de protection en plastique
  • Rail à billes ainsi que toutes les pièces métalliques en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Pas d'encombrement nécessaire sur face avant
  • Excellente étanchéité des joints avant
  • Forces latérales admissibles supérieures
  • À fixation par le bas
  • Rail à billes ainsi que toutes les pièces métalliques en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088
  • Respecter les instructions de montage ! Demander les « Instructions de montage pour guidages à billes sur rails » et les « Instructions de montage pour bande de recouvrement ».


Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 01:43:56