×

Rails à galets


Informations complémentaires

  • À fixation par le haut
  • Capuchons de protection en option
  • Avec arbres fixés en acier résistant à la corrosion selon DIN EN ISO 683-17 / EN 10088
  • Corps du rail en aluminium (anodisé)
  • Voies de guidage constituées d'arbres de précision en acier résistant à la corrosion
  • À fixation par le haut
  • Rondelles fournies (leur nombre résulte du pas T)
  • Avec arbres fixés en acier résistant à la corrosion selon DIN EN ISO 683-17 / EN 10088
  • Avec arbres fixés en acier résistant à la corrosion selon DIN EN ISO 683-17 / EN 10088
  • À fixation par le haut
  • Avec arbres en acier résistant à la corrosion selon DIN EN ISO 683-17 / EN 10088
  • À fixation par le haut
  • Capuchons de protection en option
  • Avec arbres fixés en acier résistant à la corrosion selon DIN EN ISO 683-17 / EN 10088
  • À fixation par le haut
  • Capuchons de protection en option
  • Avec arbres fixés en acier résistant à la corrosion selon DIN EN ISO 683-17 / EN 10088


Sous réserve de modifications, État 2019-08-23 14:12:48