×

Guidages à billes sur rails


  • Capacités de charge élevées égales dans les quatre directions principales de la charge
  • Niveau de bruit minimal et excellent comportement de fonctionnement
  • Compensation maximale des erreurs de montage avec les guides à billes Super
  • Interchangeabilité illimitée grâce aux nombreuses possibilités de combinaison de toutes les exécutions de rails à billes avec toutes les variantes de guides à billes
  • Gain de poids de 60 % pour les guides à billes en aluminium (par rapport aux guides à billes en acier)
  • Capacités de charge élevées égales dans les quatre directions principales de la charge
  • Niveau de bruit faible et excellent comportement de fonctionnement
  • Excellentes valeurs dynamiques
  • Lubrification longue durée possible sur plusieurs années
  • Interchangeabilité illimitée grâce aux nombreuses possibilités de combinaison de toutes les exécutions de rails à billes avec toutes les variantes de guides à billes dans chaque classe de précision
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance élevée aux couples de rotation

Sous réserve de modifications, État 2020-03-28 03:46:02