×
  • Système modulaire pour un éventail de force de 2 à 30 kN pour entre autres le processus de montage et jointage ainsi que des applications de vérification et de contrôle
  • Sélection de produit simple : Kits avec composants mécaniques et électriques pré-sélectionnés en combinaison avec un logiciel basé sur le Web
  • Prêt à produire : logiciel pré-installé pour le paramétrage automatique du variateur d’entraînement
  • Zéro programmation : Configuration simple et logique du processus et des éléments d'évaluation. Aucune connaissance en programmation nécessaire


Sous réserve de modifications, État 2020-09-01 14:05:49