×

BODAS Hardware


Pilotage et gestion optimisés de vos machines : gamme complète de composants électroniques mobiles pour un contrôle total de la machine et de son environnement. Compatibilité avec BODAS Software et BODAS Connect pour une entrée dans l’ère des solutions connectées off-highway.

Gamme complète dédiée engins mobiles

Calculateurs, capteurs, caméras, interfaces homme-machine (joysticks, pédales, écrans), passerelles de connexion, détection de l’environnement.

Haute précision de mesure

Grâce aux capteurs et au protocole SENT.

Flexibilité et pérennité

Passerelles de connectivité sur base Linux.

Haute fiabilité

Composants issus de la technologie automobile.


Sous réserve de modifications, État 2020-05-06 21:59:19