×

Indicateurs de différence de pression pour les filtres dans les conduites de pression

WO-D01


  • Pression de service, max. 450 bar
  • Température de fonctionnement -30 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Entretien
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-03-05 14:29:47