×

Filtre de ventilation

FEF 0, FEF 1


  • Calibre 0 … 1
  • Débit, max. 400 l/min
  • Raccordement jusqu'à DN 30, jusqu'à DN 55
  • Température de fonctionnement -30 … +100 °C

Informations complémentaires

Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Montage
Entretien
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-03-03 12:50:56