×

Filtres en ligne (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

110 LE(N)


  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 110 bar
  • Débit, max. 300 l/min
  • Raccordement G 3/4, G 1, G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Directives d'étude
Entretien
Informations
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-03-03 12:42:44