×

Filtres en ligne (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

245 LE(N)


  • Calibre selon DIN 24550: 0040 … 0400
  • Calibres supplémentaires: 0130, 0150
  • Pression nominale 250 bar
  • Raccord jusqu'à G1 1/2; SAE 1 1/2; SAE 24
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Directives d'étude
Montage
Mise en service
Entretien
Informations
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-03-03 12:42:45