×

Filtres en plaque sandwich

320 PZ


  • Calibre 06/025, 06/025, 10/075, 10/125
  • Pression de service, max. 320 bar
  • Débit, max. 42 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Symboles/Schémas de circuit
Directives d'étude
Entretien
Informations
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-03-03 16:28:38