×

Filtre pour montage sur bloc, fixation latérale par bride avec élément filtrant selon DIN 24550

450FEN0040 à 1000


  • Calibre 0040 … 1000
  • Série 2X
  • Pression de service, max. 450 bar
  • Débit, max. 518 l/min
  • Raccordement jusqu'à DN 50
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Directives d'étude
Montage
Mise en service
Entretien
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-03-03 16:07:42